Sentry Power Manager

Klicken Sie hier, um eine kostenlose 120-Tage-Testversion von SPM herunterzuladen

6 Gründe, warum Sentry Power Manager 6.0 in keinem Rechenzentrum fehlen sollte

  1. Preisgekrönte Lösung
  2. Einfache Konfiguration
  3. Vielseitiges Reporting
  4. Kapazitätsplanung
  5. Nahtlose Integration
  6. Einfach durchstarten – mit SPM

1. Preisgekrönte Datacenter-Management-Lösung

Der Sentry Power Manager (SPM) bietet eine zentrale Oberfläche, mit der Sie alle intelligenten Rack PDUs in Ihrem Rechenzentrum verwalten, überwachen und steuern können. Die kosteneffektive Softwarelösung ermöglicht ein transparentes Monitoring der Strom-, aber auch der Umgebungsdaten. Dank einer einfachen Installation und Einrichtung profitieren Sie von einem raschen Return-on-Investment.

Sentry Power Manager - DCS Awards
Sentry Power Manager - SNAP

2. Einfache Konfiguration

SPM-Anwender nutzen das einzigartige SNAP-Feature, um Templates zu erstellen und wichtige System-, IP- und Sicherheitseinstellungen automatisch an die Rack PDU zu übertragen. Mit SPM lassen sich auch Firmware-Updates inklusive Konfigurationen von Bezeichnungen und Schwellenwerten automatisieren und an die Rack PDU übertragen. Mit diesen Funktionen sparen die Anwender wertvolle Zeit und verringern ihren Aufwand für Konfiguration und Wartung ihrer Rack PDUs.

3. Vielseitiges Reporting

Einfach zu erstellende NOC-Ansichten bieten einen optimalen Überblick über den Systemstatus sowie eine programmierbare „Slide-Show“ aller NOC-Ansichten oder aller offenen Tabs. Die Anwender können Zeitpläne für die Anzeige, den Export und den E-Mail-Versand von Systemberichten einrichten. Dazu gehören Informationen zur Rechnungsstellung, zur CO2-Bilanz, zur Rack-Redundanz und zum Gesamtenergieverbrauch. Darüber hinaus ermittelt SPM Trends zu verschiedenen Parametern wie Temperatur und Stromverbrauch und erstellt Vorhersagen über die weitere Entwicklung.

Sentry Power Manager - Versatile Reporting
Sentry Power Manager - Capacity Planning

4. Kapazitätsplanung

SPM bietet eine Funktion zur Ermittlung von Trends, mit der sich der künftige Stromverbrauch vorhersagen lässt. Jeder Trend umfasst Mindest-, Maximal- und Durchschnittswerte sowie zwei voraussichtliche Entwicklungstrends, ermittelt auf der Grundlage von zwei verschiedenen Beobachtungszeiträumen. Das System errechnet einen geschätzten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), an dem ein Schwellenwert für Kapazität, Leistung oder Temperatur überschritten wird. So kann der Anwender im Voraus feststellen, wann das Strom- oder Temperatursystem zusätzliche Ressourcen benötigt.

5. Nahtlose Integration

Dank einer offenen, gut dokumentierten API kann SPM wichtige Strom- und Umgebungsdaten mit anderen Systemen wie BMS- und DCIM-Lösungen austauschen. Diese Services enthalten wichtige Informationen (z. B. zu System, Standort, Serverschrank, Stromausgang, PDU, Phase, Abzweigungen und Sensoren) für Benutzer, die SPM-Features nutzen möchten und auf einem einzigen Bildschirm einen vollständigen Überblick haben wollen.

Sentry Power Manager - Seamless Integration
Sentry Power Manager - Get Ahead

6. Einfach durchstarten – mit SPM

Gewinnen Sie eine bessere Kontrolle über Ihr Rechenzentrum und optimieren Sie das Energiemanagement.
„Durch SPM hat sich bei uns einiges verändert. Jetzt können wir alle Planungen, Änderungen und Übergänge im IT-Equipment optimal gestalten, ohne die Produktion zu beeinträchtigen.“ - Jim Boardman, Lab Manager, Ericsson
Klicken Sie hier, um eine kostenlose 120-Tage-Testversion von SPM herunterzuladen

Weitere Informationen

Anwendungshinweise

Besuchen Sie das SPM-Download-Center für bestehende User