GermanyProducts

Products

Das Unternehmen Server Technology mit Vertrieb in Deutschland ist der OEM-Hersteller von rackmontierbaren PDUs (Power Distribution Units).  Die Sentry-Produktreihe der Stromverteilungslösungen erstreckt sich von der Bereitstellung von Stromverwaltung für Rechenzentren über SPM (Sentry Power Manager) zu herkömmlichen PDU- (Power Distribution Unit) Lösungen.

Stromverteilungslösungen können jeder Anforderung eines Rechenzentrums gerecht werden.

POPS- (Per Outlet Power Sensing) PDUs liefern Strominformationen je Steckdose, darunter: Laststrom (A), Spannung (V), Leistung (kW), Scheinleistung (VA), Scheitelfaktor und Leistungsfaktor. POPS-Strominformationen können innerhalb von Sentry Power Manager (SPM) integriert werden, um Berichte und Trendanalysen über Stromverbräuche zu erstellen, Effizienzmetriken für PUE und DCiE für Rechenzentren zu berechnen und alle Netzwerk-PDUs zu steuern.

Switched-Rack-PDU-Lösungen bieten intelligente Stromverwaltung mittels IP.  Clevere Stromverteilungslösungen liefern intelligente lokale und/oder Remote-Stromüberwachung für Rechenzentren. Stromverteilungslösungen mit Messung bieten lokale Eingangsstromüberwachung.

Server Tech offeriert sowohl einphasige- (230 V), als auch dreiphasige Lösungen (400 V) in Leistungsklassen von 3,6 kW - 22 kW.

Server Tech hat eine Vielzahl von Produkten, um den Stromanforderungen Ihres Rechenzentrums gerecht zu werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Lösungsentwicklung und der Auswahl einer passenden Lösung für eine optimale Stromverwaltung.