FranceServer Technology - France

Server Technology - France

Bienvenue à Server Technology Inc., le plus important fournisseur d'unités de distribution d'alimentation (CDU). Fondée en 1984, Server Technology de Reno, Nevada, est reconnu comme un leader dans le domaine des solutions de gestion à distance de l'alimentation. Server Technology est certifiée ISO 9000 et la gamme de produits d'alimentation SentryMC élimine les déplacements inutiles à des endroits éloignés et réduit l'impact de l'équipement d'interréseautage bloqué sur les réseaux d'entreprise critiques en combinant la distribution intelligente, la gestion à distance et la surveillance de l'alimentation.

La complexité de l'équipement TI actuellement utilisé dans les centres de données et dans les succursales éloignées exige de nouvelles solutions pour la mise en place d'une infrastructure solide. Elle doit permettre une exploitation 24/7 et réduire les épisodes d'équipement bloqué ou en panne qui entraînent l'interruption du service; la disponibilité à cinq neuf, 99.999 % du temps utilisable, l'exige. Les serveurs lames et le traitement des données informatisées à haute densité exigent de plus en plus de puissance, ce qui créé davantage de chaleur et rend plus difficile la gestion de l'environnement TI. Pour préserver leur avantage concurrentiel, les directeurs de centres de données ont besoin de solutions qui leur permettent de surveiller, suivre et administrer les serveurs et l'équipement TI de même que l'infrastructure de l'armoire qui les contient.

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à sales@servertech.com.

Welcome to Server Technology Inc., the leader in Cabinet Distribution Units (CDU). Founded in 1984, Server Technology out of Reno, Nevada, is recognized as a leader in innovative Remote Power Management solutions. Server Technology maintains ISO 9000 certification and our line of SentryTM power products eliminates unnecessary trips to remote locations and minimizes the impact of locked-up internetworking equipment on business critical networks, combining intelligent power distribution, remote management and power measurement.

The complexity of IT equipment in today's data centers and remote branch office locations requires new solutions for building a solid infrastructure. It must support 24/7 operations and reduce the instance of locked-up or failing equipment leading to network downtime; Five nines availability, 99.999% uptime, demands it. Blade servers and high density computing power requirements continue to increase, creating heat proliferation and more challenges for managing the IT environment. To maintain their competitive advantage, data center managers need solutions that monitor, track and manage servers and IT equipment and the equipment cabinet infrastructure that houses them.

For more information, please contact us at sales@servertech.com.